Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 已推出一系列符合汽車規格的計時晶體,可承受嚴苛的作業環境,確保胎壓監控系統 (TPMS)、資訊娛樂與遠程資訊、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 維持出色的準確度與可靠性。
全新 XRQ 晶體能夠在至多 1,500g 離心力之中維持運作,並通過美國汽車工程師學會 (SAE) 針對 TPMS 制定的 J2657 規格標準,此標準現為新車在全球上市一定要具備的安全功能。XRQ 系列晶體可抵抗高達 8,000g 的衝擊,遠優於標準所要求的 1,500g。此產品也能夠承受從 1.2 公尺高處墜落,表現超越業界標準 JIS-C0044 的跌落測試。
XRQ 晶體滿足超音波焊接製程的要求,此製程較傳統方式更為乾淨,適用於製造密封物件 (如 TPMS),也可用在製造精確度與可靠性需求超高的汽車元件。
XRQ 系列適合用在汽車產品應用,不論是在引擎蓋下或乘客乘坐空間內均可採用。此產品通過 AEC-Q200 認證,而且 Grade 1 (-40°C 至 125°C)、Grade 2 (-40°C 至 105°C) 及 Grade 3 (-40°C 至 85°C) 溫度範圍均可用。XRQ 裝置通過 PPAP,且以 IATF16949 標準認證的生產設施製造。
此產品有三種標準尺寸,外觀為 3.2mm x 2.5mm 的 XR32Q 版本支援的頻率介於 12MHz 及 66MHz 之間,2.5mm x 2.0mm 的 XR25Q 裝置支援的頻率為 16MHz 至 66MHz 之間,2.0mm x 1.6mm 的 XR20Q 則支援 24MHz 至 66MHz 間的頻率。其陶瓷表面黏著封裝為完全密封,而且已確保機械完整性。
XRQ 系列供應數量以 3,000 個為單位。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。