Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 進一步強化其 PCIe® 解決方案系列,加入一款高資料傳輸速率的全新 ReDriver™ 裝置。PI2EQX16924 是可透過 1.8V 電壓軌運作的 PCIe 4.0 ReDriver,其他競爭解決方案則須使用 3.3V 電壓軌,因此適合各式各樣的運算和資料通訊產品應用。
PI2EQX16924 在運作和低功耗模式下的耗電量分別只有 288mW 和 27mW,是可攜式產品應用中節省電池電量非常重要的一項特色。
該元件有四個差分通道,可獨立設定接收器等化和平整增益。如此可減輕符碼間干擾,並允許補償訊號損耗,進而實現更長的 PCB 線路長度。由於使用 I2C 介面進行設定工作,因此對韌體要求極低。
PI2EQX16924 能處理高達 16Gbps 的資料傳輸速率。裝置符合 PCIe 4.0 標準,同時向下相容 PCIe 1.0、2.0 和 3.0代的標準。裝置支援 -40°C 到 85°C 的工業溫度範圍。
PI2EQX16924 ReDriver 採用 32 接腳的 X2-QFN 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
President
P: 949-224-3874