Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出符合汽車規格*的 10Gbps 6:4 主動交叉多工器,搭載線性 ReDriver™ 訊號調節器。這款小尺寸的 PI3DPX1225Q 元件透過 USB Type-C® 接頭切換 USB 3.2 和 DisplayPort™ 2.1 訊號,為智慧座艙和後座娛樂系統提供低延遲、高訊號完整性的連接功能。
PI3DPX1225Q 支援三種操作模式:元件可連接 USB 3.2 Gen 2 單通道與 USB Type-C 接頭;連接 USB 3.2 Gen 2 單通道與 DP 2.1 UHBR10 雙通道;或連接 DP 2.1 UHBR10 四通道。此元件整合 AUX 收聽器,且符合 USB Type-C 標準,當偵測到傳輸線翻轉時,便會切換 AUX 通道。
針對 USB 3.2 Gen 2 和 DP 2.1 UHBR10 操作模式,可透過連續時間線性均衡 (CTLE) 輕易調整差分訊號。輸出壓縮擺幅 (-1dB) 和平坦增益值可經由 I2C 設定控制。透過減少符號間干擾 (ISI) 抖動,可在各種實體媒介上最佳化 10Gbps 訊號性能。線性均衡不會阻礙接收端自我調整通道控制的決策回饋等化器 (DFE) - 此功能支援 DP 2.1 透明鏈路訓練 (LT),無需依賴 DP-AUX 通道收聽器。
PI3DPX1225Q 採用 40 接腳 W-QFN6040-40 封裝,尺寸為 4mm x 6mm 佔位面積。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 第 3 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003