Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽車規格的交叉切換器可簡化車內 USB-C 連接功能

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出 10Gbps 符合汽車規格的交叉切換器(Crossbar Switch),為先進的車內連接功能帶來更多的便利與效能。Diodes 全新切換器 PI3USB31532Q 的設計可透過 USB Type-C® 接頭繞送 USB 3.2 與 DisplayPort™ 2.1 訊號,確保訊號高度完整性,相較於傳統交叉多工器與 ReDriver™ 訊號調節器更省電。此款交叉切換器適用於後座娛樂系統與配備高解析度大型顯示器智慧駕駛艙。

PI3USB31532Q 支援三種符合 USB Type-C 規格配置模式,,為設計人員提供多種方案選擇。它能連接 USB 3.2 Gen 2 單通道與 USB Type-C 接頭;連接 USB 3.2 Gen 2 單通道與 DP 2.1 UHBR10 雙通道;或連接 DP 2.1 UHBR10 四通道。針對DisplayPort配置時,PI3USB31532Q 也會連接互補 AUX 通道與 USB Type-C 邊帶(Sideband)接腳:SBU1 與 SBU2。該元件的配置模式由 I2C 或使用四個外部接腳的晶片內置邏輯控制。

PI3USB31532Q 採用 40 接腳 W-QFN3060-40 封裝,面積僅為 3mm x 6mm,憑藉節省空間的優勢達成設計彈性與高效能。8.3GHz下的頻寬為-3dB, 10Gbps 下低插入損耗、反射損耗和串擾分別低至 -1.7dB、-15dB 和 -38dB,這些特性確保訊號高度完整性。

這款全新的交叉切換器符合汽車規格* - 符合 AEC-Q100 2 級標準,可在溫度 -40°C 至 +105°C 的環境下使用,由通過 IATF 16949 認證的設施製造,並支持 PPAP。PI3USB31532Q 供應數量以 3,500 個為單位。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

ReDriver™ Diodes 公司商標

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files