Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出新款 DIODES PI3DBS16222Q,以因應汽車運算能力提升以及高速介面連接的需求。這款四通道差分交換切換器(exchange switch)提供了效能極佳化的多工作業解決方案,可用於汽車資訊娛樂、遠端資訊處理、SATA 3.0、SAS 3.0 和 ADAS 系統。
PI3DBS16222Q 符合汽車規格,能夠以 20Gbps 的速度執行 2x2 差分多工作業,同時支援 USB 3.2 Gen 2、PCI Express 4.0 和 10GBASE-KR 標準。此外,該裝置還利用專有設計技術,強化其動態電氣特性,提供了低插入損失 (10GHz 典型值為 -2.0dB) 和串擾 (10GHz 典型值為 -17dB) 數值,確保高度的信號完整性。這款裝置還能做到 10ps 的位元對位元偏移(bit-to-bit skew)和低回波損耗(return-loss)。
Diodes 公司的 PI3DBS16222Q 高速多通道交換切換器符合 AEC-Q100 Grade 2 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。其採用小巧的 2.5mm x 4.5mm TQFN-30L (ZL30) 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874
聯繫我們 E: lsievers@sheltongroup.com