Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 已宣布為旗下大規模可編程多通道線性 ReDrivers™ 產品系列再添生力軍,推出三款全新 20Gbps 裝置,額定電壓為 1.8V,用來解決快速成長的 USB4® Gen3、Thunderbolt™ 4.0 及 DisplayPort™ 2.0 標準。ReDrivers™ PI2DPX2020、PI2DPX2023 及 PI2DPX2063 專為筆記型電腦、桌上型電腦、工作站、主動式傳輸線、顯示器及擴充塢產品應用而設計。其低功耗以及體積小巧的封裝也在平板電腦與筆記型電腦上進行了高度最佳化。
每個新的線性 ReDriver 都允許透過各種可用設定彈性調整訊號完整性參數,例如等化器與平整增益。這會減輕通道損失並擴大涵蓋範圍。這些裝置對通道連結調訓具有通透特性。 此外,它們還表現出超低延遲數據 (<300ps)。
PI2DPX2020 支援不同的操作模式,以實現最大的設計彈性。這些是 20Gbps/40Gbps USB4 Gen3 (x1/x2)、20.625Gbps/41.25Gbps Thunderbolt 4.0 (x1/x2)、10Gbps/20Gbps USB4 Gen2 (x1/x2)、20Gbps USB4 Gen2/2 通道 DisplayPort 2.0 與 4 通道 DisplayPort 2.0。4 通道 PI2DPX2023 20Gbps DisplayPort 2.0 (UHBR20) ReDriver 支援接腳設置等化器與增益參數控制,而 PI2DPX2063 20Gbps DisplayPort 2.0 (UHBR20),則是透過 I2C 介面接脚來實現。
這些全新 ReDriver 具備內建自動省電模式,其供應方式採 32 接腳 W-LGA4528 封裝 (具有 2.85mm x 4.5mm x 0.7mm 尺寸),並支援工業溫度範圍。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874