Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PAM8907 壓電式發聲器驅動器,透過陶瓷/壓電式發聲器最大化聲壓級。PAM8907 內建同步升壓轉換器,能在電池供電的系統中擴展聲壓級,效能超越同類型發聲器驅動器。該裝置優化用於無線追蹤器、工業用警報系統、醫療儀器及家用設備進行。
PAM8907 發聲器驅動器支援 1.8V 至 5.5V 的寬廣輸入電壓範圍,能滿足各種潛在產品應用。藉由選擇 22VPP 或 31VPP 峰值的輸出值 (使用通用型輸入輸出),能提供兩種不同聲壓級選項來最佳化聲壓級表現或電池運作時間。其整合式升壓轉換器只需使用一個 1.0µH 外部電感器,有助於減少材料成本及電路板佔用空間。
搭配電池供電系統,自動關機與喚醒功能可在電流消耗低於 1μA 的關斷模式下,進一步延長 PAM8907 發聲器驅動器的運作時間。內建過熱關機、過電流及過電壓保護,以及低電壓鎖定機制,能確保可靠運作。這款產品能在 -40°C 到 125°C 的環境溫度中正常運作。
PAM8907 壓電式發聲器驅動器採用節省空間的 10 接腳 U-QFN2020 輕巧封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874