Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出符合汽車規格的 CMOS 時脈緩衝器,提供低抖動、低偏差、低功耗作業

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出符合汽車規格的時脈緩衝器全新系列產品,是專為低功率作業所設計,適用環境溫度高達 105°C,可供先進駕駛輔助系統 (ADAS)、資訊娛樂系統應用、車用閘道器使用。

由於車用電子產品愈見精密,使得系統時脈樹的結構也愈來愈複雜。時脈訊號的數量提升已為現今所需的時脈緩衝器提供低抖動和低偏差功能,同時降低系統功耗。

此時脈緩衝器系列產品採用低功耗 CMOS 製程實作,可在 1.5V 到 3.3V 輸入電壓範圍內正常運作。所有時脈輸入皆對齊及同步,並維持低偏差,而 CMO 設計則帶來極低相位噪訊,造就極低附加抖動。

系列產品包括 PI6C49CB01Q (一個差分輸入、一個單端輸出)、PI6C49CB02Q (一個單端輸入、兩個單端輸出)、PI6C49CB04xQ (一個單端輸入、四個單端輸出)。所有輸入與輸出皆符合 LVCMOS/LVTTL 訊號位準。其零件符合 AECQ-100 規範與完整 PPAP 支援,均在以 IATF16949 標準認證的生產設施製造。

該零件目前提供 8 接腳 SOIC 封裝。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 25 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

Company Contact:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
E: pressinquiries@diodes.com

Investor Relations Contact:
Shelton Group
Leanne Sievers
President, Investor Relations
P: 949-224-3874
E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files