Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低壓差 (LDO) 線性穩壓器。AP7315Q 與 AP7343Q 分別提供 150mA 與 300mA,適用於需要在各種運作條件下進行精確穩壓的任何汽車應用,例如先進駕駛輔助系統 (ADAS)、RF 通訊、資訊娛樂系統及攝影機的負載點電源供應。
汽車製造商將層級越來越高的 ADAS 整合至汽車中,包括需要極穩定電源供應的各種感測器和感測電路。AP7315Q 與 AP7343Q 線性穩壓器皆具備完整的生產零件核准程序 (PPAP) 功能,可用於要求產品必須符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125°C) 額定溫度的汽車應用。
汽車應用要求嚴苛,而 AP7315Q 與 AP7343Q 為切換式穩壓器提供實用的替代方案。除了電流限制和短路保護之外,這兩款線性穩壓器還具備致能輸入,可在不需要使用線性穩壓器時將其關閉。它們在使用時可提供僅 35μA 的低靜態電流。這兩款線性穩壓器可選配 (AP7315DQ/43DQ) 或不選配 (AP7315Q/43Q) 輸出電容器放電功能,需要此功能的情況通常是為了在關斷時保護敏感的負載,例如 CMOS 影像感測元件。
兩款穩壓器皆提供 SOT25 封裝。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。