Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出符合汽車規格的實時時鐘,可為資訊娛樂及 T-Box 系統提供低待機電流

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布熱門的低功率實時時鐘 (RTC),符合汽車規格版本的 PT7C4363BQPT7C4563BQ (附可調整計時器) 開始供應。這些產品溫度範圍寬廣,適用於汽車產品應用,包括資訊娛樂系統、儀表板顯示器及車載資通訊終端產品 (T-Box)。

PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,溫度範圍為 -40°C 至 +125°C,通過 PPAP,且以 IATF16949 標準認證的生產設施製造。操作電壓範圍 1.3V 至 5.5V 十分寬廣,增添設計彈性,且備用電流低,在 3.0V 之下僅 400nA,因此這些裝置的功耗極低。

這些零件的設計是為了直接與外部低成本 32.768kHz 晶體通訊,串聯電阻相當於 100kΩ。除了提供實時時鐘,這些裝置也可帶來方波輸出,且頻率可選擇 1Hz、32Hz、1024Hz 或 32,768Hz。精準的時間與日期資料可透過 I2C 介面存取。當月天數會自動調整,另也加入警報功能。

PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 提供的封裝為 SOIC-8。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

Related Files