Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出兩款高集成度的同步降壓轉換器,透過電源穩定 (Power Good) 輸出及為噪音敏感產品應用而開發的創新 EMI 減緩噪音技術,簡化汽車電源系統的電路設計。
AP63356Q 及 AP63357Q 皆為 3.5A 降壓轉換器,輸入電壓範圍為 3.8V 至 32V 間。利用峰值電流控制模式及高端與低端電源的晶載金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET),降壓轉換器將所需的外部零件降至最低,以減少材料清單 (BOM) 成本及電路板體積。
以上兩產品皆配有電源穩定指標,內含 5MΩ 上拉電阻,有助電源排序。為更有效幫助電源排序,降壓轉換器的使能引腳具精確的臨界電壓,可調整輸入電壓裝置與欠壓鎖定 (UVLO)。使能引腳可承受高電壓,因此能直接連結 VIN,以簡化裝置自動啟動程序。關閉時,降壓轉換器的關閉電流只有 0.6µA。
該產品專有的閘極驅動器可確保切換順暢度,同時避免節點交換時產生振鈴,將高頻輻射噪音降至最低。擴頻 (FSS) 能分散切換時產生的噪音,讓產品能安靜運作。
AP63356Q 在所有負載切換頻率為 450kHz 時,以 PWM 模式持續運作。在輕負載時,AP63357Q 將轉為 PFM 模式,在負載為 5mA 時,以高達 86% 的效率運作,空載的靜態電流僅為 22µA。
兩者皆具有低損耗型線性穩壓器,意即在輸入電壓降至接近輸出電壓時,可保持輸出電壓調整率。內建保護功能包含低電壓保護 (UVP)、逐周期峰值電流限制以及熱關機。這兩項產品因上述保護功能以及 40V (400ms) 輸入電壓突波承受能力,可提供強大的汽車 POL 解決方案。
AP63356Q 及 AP63357Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,支援 PPAP 文件,並由 IATF 16949 認證的設施製造。這兩項裝置皆以 3mm × 2mm V-DFN3020-13 (SWP) 封裝,具可潤濕側翼,便於進行自動光學檢測。
##
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874