Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出多款符合汽車規格的雙線單極 (AH323xQ/4xQ) 和鎖存 (AH327xQ/8xQ) 切換器積體電路 (IC),在寬廣的操作電壓與溫度範圍內提供高靈敏度與高穩定性。這些 IC 可用於汽車近接和位置感測產品應用,包括安全帶扣、電動窗、檔位選擇器及座椅位置。採用雙線霍爾切換器可減少線束中所需的線數,降低系統的複雜性和成本,同時提高對電氣雜訊的穩固性。
AH324xQ 與 AH328xQ 內建自我診斷功能,能夠持續監測主要裝置區塊、電源電壓和溫度。第三種輸出狀態會對異常情況發出警告。這些採用嚴格設計流程開發出的裝置已通過 ISO 26262 ASIL-B 認證,根據 ISO 26262 標準進行安全分析。
Diodes 採用先進的斬波器穩定設計,在 2.7V 至 27V 的操作電壓及 -40˚C 至 +150˚C 的溫度範圍內,磁性操作點與釋放點 (BOP/BRP) 具有絕佳的穩定性。這種穩定性,加上 8kV 的高 ESD 額定值、內建反向阻斷二極體和電源引腳齊納箝位,使得 AH32xxQ 系列能夠滿足汽車近接/位置感測產品應用的嚴苛要求。
所有 AH32xxQ 裝置皆採用 SC59 封裝。符合 AEC-Q100 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874