Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的超高功率密度充電器整體解決方案,具備更高效率、更省空間的產品優點

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出一款三晶片解決方案,可提升超高功率密度 USB Type-C® power delivery (PD) 系統的效能。方案產品可適用在智慧型手機充電器及筆記型電腦變壓器等多種消費性電子產品應用。

AP43771V USB Type-C PD 解碼器相容於 PD3.0、PPS Rev 3.0、V1.2 (TID – 4305) 及 Qualcomm® Quick Charge™ QC4/QC4+/QC5 (QC20201127203) 等多項通訊協定。此產品支援 3.3V 至 24V 運作電壓,可搭配所有主韌體的單次寫入 (OTP) ROM 以及多次寫入 (MTP) ROM,存放用戶設定資料。

充電狀態下,AP43771V 可透過 I2C 和 GPIO 針腳、內建應用韌體支援各種智慧電源管理系統,例如多充電埠間的智慧電源分享、熱功率降額、LED 燈號指示和故障指示等。

AP3306 是一種主動鉗位返馳式 (ACF) 控制器,藉由零電壓切換 (ZVS) 和磁能回收,獲得更佳的運作效率。此產品可和一個整合驅動器 GaN FET、一個疊接 (Cascode) GaN FET 或一個 MOSFET 搭配使用,當成低壓側主要切換器。AP3306 整合高壓側 AFC 閘極驅動器控制功能,利用電流能力限縮的高壓側 MOS 切換器,形成洩漏能量回收電路。這一整合性高且成本效益佳的元件,能有效降低總物料 (BOM) 成本,節省機板空間。

APR340 是二次側同步整流 (SR) MOSFET 驅動器,為搭配 AP3306 使用而採行最佳化設計。此產品內建脈衝線性穩壓器,並以定電流 (CC) 模式運作以保護充電系統。系統可輸出最低 2V 的電壓,對於可程式化電源供應器 (PPS) 之產品應用方面具有極大助益。

AP43771V 提供 W-DFN3030-14 和 W-QFN4040-24 兩種封裝型式。AP3306 的封裝型式為 SO-10,APR340 則為 SOT26。

 

USB Type-C® USB-C® USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。

Qualcomm® Qualcomm Incorporated 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

Qualcomm® Quick Charge™ Qualcomm Technologies, Inc. 的產品。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files