Diodes incorporated (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出符合汽車規格的 ZXTP56060FDBQ及 ZXTP56020FDBQ 兩款 PNP 電晶體。新產品為 OEM 提供用於控制矩陣式 LED 燈組的高效解決方案。
汽車產業正在改用自適應 LED 頭燈,並迅速採用以 LED 技術為基礎的動態方向燈。此趨勢建立了高密度及高功率最佳化電晶體的需求,適用於在矩陣式照明中分流 LED 及掃描指示燈產品應用。
ZXTP56060FDBQ 和 ZXTP56020FDBQ 使用控制 LED 燈串的最佳化解決方案因應這項需求。完全符合 AEC-Q101 標準且具有極低 VCE(SAT) 的裝置可提供 60V (ZXTP56060FDBQ) 或 20V (ZXTP56020FDBQ) 的擊穿電壓,同時供應 2A 連續集極電流。ZXTP56020FDBQ 在 700mA 的 LED 電流下具有 200mV 的最大 VCE(SAT),將功耗降至最低並降低作業溫度,以提高使用壽命和系統可靠度,同時提供 2.47W 的最大功耗以實現精巧設計。
ZXTP56060FDBQ 和 ZXTP56020FDBQ 在 IATF 16949 認證的生產設施中製造,並且相容於汽車產業行動小組的生產零件批准程序 (PPAP)。裝置採用小型 DFN2020 封裝 (2mm x 2mm x 0.6mm)。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874