Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今日宣佈推出首款碳化矽 (SiC) 蕭特基勢壘二極體 (SBD)。產品組合包含 DIODES DSCxxA065 系列,共有十一項 650V 額定電壓 (4A、6A、8A 和 10A) 的產品,以及 DIODES DSCxx120 系列,共有八款 1200V 額定電壓 (2A、5A 和 10A) 產品。
這些寬帶隙 SBD 的優點包括可大幅提高效率和高溫可靠性,同時回應市場對降低系統執行成本並減少維護需求。這些裝置適用於 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 降壓變換器、光伏逆變器、不斷電系統和工業馬達驅動產品應用。此外,本系列裝置也適用於其他各種電路,例如功率因數校正用途的升壓轉換器。
這些 SiC 裝置擁有高效率效能,表現優於傳統矽晶型產品,能為電源供應器設計人員帶來空前產品效能優勢,例如:
本系列裝置提供三種封裝選項,包括表面黏著 TO252-2 (WX 型)、通孔 TO220AC (WX 型) 和 ITO220AC (WX-NC 型)。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874
Contact Us E: lsievers@sheltongroup.com