Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日推出 AL5814Q,一款符合汽車規範的線性 LED 驅動器控制器,具備低電壓降和開放式 LED 偵測功能,適用於汽車的線性驅動 LED 燈。
AL5814Q 適用於需要特定變更控制的汽車應用,符合 AEC-Q100 標準、具有 1 級溫度等級、通過生產零件核准程序,且以 IATF16949:2016 標準認證生產設施製造。該設備可在 4.5V 到 60V 的輸出電壓範圍內正常運作,配備高達 15mA 的驅動器,使用外部驅動電晶體、MOSFET 或 BJT,利於減少其功耗。本設備能驅動高電流的 LED 或多個 LED 燈條,很適合需要高照明輸出的產品應用,包括車牌照明、車尾燈、車內燈和儀表板。
AL5814Q 的 VSET 接腳可透過電阻分配器、類比調光和熱回流,以低電壓降調整輸出電流回饋等級,熱回流使用 NTC 電阻器達成。
PWM 調光則是對 VFAULT 接腳應用 PWM 訊號實現,並提供過熱保護以及輸入欠壓鎖定。VFAULT 接腳提供的開路 LED 偵測功能則也可透過 SFAULT 接腳啟動來支援。
AL5814Q 緊密的 0.4V 參考電壓 (溫度範圍 ±5%) 提供高水準的熱穩定性和燈具間的優異匹配。
AL5814Q 提供的裸露封裝為 MSOP-8EP。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺灣臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。