Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出熱門發聲器驅動器的增強版,以因應小型和可攜式裝置的需求。PAM8904E 採用輕巧封裝,能夠在較低電壓的情況下提供更高效能。
微型壓電和陶瓷發聲器現在能以音訊使用者介面的形式,廣泛用於追蹤器、警報器、健康監測器、安全裝置和智慧感測器等產品應用。這種發聲器體積小巧,能夠安裝在具備物聯網功能的追蹤器等可攜式和穿戴式裝置上,也能夠支援監控環境的微型智慧感測器,包括安全偵測器、漏水警報器、煙霧警報器與二氧化碳警報器。PAM8904E 發聲器驅動器經過精心設計,旨在滿足以極低電壓運作小型應用的需求。
PAM8904E 僅需極少的外部元件,便可支援單端及差分輸出模式。該裝置擁有 1.5V 至 5.5V 的寬廣輸入電壓供電範圍,且關斷電流消耗不超過 1µA。另外,該款發聲器還可接收介於 20Hz 至 300kHz 間的輸入訊號。儘管體積不大,PAM8904E 仍整合能以 1 倍、2 倍和 3 倍模式運作的電荷泵升壓轉換器。因此,PAM8904E 可在 3V 的供應電壓下產生高達 18V 峰值的輸出電壓,或是在 4.5V 的供電下產生 27V 峰值的輸出電壓。
這款增強版產品現在能夠驅動高達 47nF 的發聲器負載,遠高於他牌裝置的驅動能力。許多他牌裝置通常只能驅動 15nF 的負載,且所需供應電壓也較高。除了上述優勢外,PAM8904E 還具備過熱關閉、過電流保護、短路保護、自動關斷和喚醒系統等功能,有助於延長電池供電裝置的使用壽命。
PAM8904EGPR 採用 W-QFN2020-12 A 型封裝,尺寸為 2.00 mm × 2.00 mm (寬) × 0.80 mm (高)。其他封裝選項包括 U-QFN3030-12 A 型 (PAM8904EJPR),以及 U-QFN3030-16 (PAM8904EJER)。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。