Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出額定 3A低壓差 (LDO) 穩壓器,支援 4.4µVRMS 運作 ( 0.8V輸出電壓)。AP7179D 提供乾淨的供電電源,專為驅動雜訊敏感型元器件 (如高效能 SerDes、RF 元器件及高速通訊、測試和測量、醫療和視訊產品應用所需的資料轉換器)最佳化。遠端無線電單元 (RRU)、戶外回傳(Backhaul)單元、mMIMO 主動式天線系統、超音波掃描器、雷達系統與實驗室/現場儀器等硬體類型皆可採用本產品。
AP7179D 在電源、負載與溫度擁有 ±1% 輸出精確度。本元件在 3A 負載電流下的(最大) 180mV 壓差支援寬電壓轉換範圍。其低雜訊基準與誤差放大器可實現最小雜訊基底。此外,其 500kHz 的 40dB 電源抑制比 (PSRR) 大幅降低輸入電源雜訊與輸出的耦合。
本 LDO 共有兩種輸出電壓選擇模式:0.8V 至 3.95V 的接腳可編程模式,或使用外部電阻分壓器 0.8V 至 5.5V 的可調模式。其產生的彈性大幅降低所需的輔助元件數量。
本元件的低輸出雜訊減輕電源產生的相位雜訊與時鐘抖動。這個優點與大電流能力讓此產品與 FPGA、ASIC 及 DSP 等高效能處理器皆可相容。
AP7179D 以緊湊的 20 接腳 W-QFN3535 (Type A1) 規格封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003