Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布擴展廣受歡迎的 DML30xx 智慧負載開關系列。此次推出四款新產品: DML3008LFDS、DML3010ALFDS、DML3011ALFDS 與 DML3012LDC,可針對 0.5V 至 20V 的電源軌達成高電流 (10.5A 至 15A)電源域 (Power Domain) 開關控制。透過一系列嵌入式功能,這些元件可以高效處理有關微控制器、顯示卡、ASIC、FPGA 與記憶體晶片供電的各方面需求。這些元件非常適用於滿足伺服器、運算硬體、網路基礎設施、閘道器、固態硬碟、筆記型電腦、平板電腦、工業設備、熱插拔設備,以及周邊裝置連接埠的電源管理需求。
此系列開關採用晶片堆疊(Chip-on-Chip)結構,將各個元件的控制器晶片堆疊在低 RDS(ON) N 通道功率 MOSFET 上,佔據面積極小,可提高功率密度。元件底部散熱片可大幅提升散熱效率,降低作業溫度,提升可靠性。得益於元件的導通電流小於 150mA (典型值),並且待機模式電流僅為 0.1mA (典型值),功耗可以降至極低。
此系列負載開關在功能方面高整合,大幅降低外部電路需求,也就是減少元器件數量,所小PCB 面積,加快產品上市速度。此系列元件提供全方位的防護及監控功能選擇,可維持系統可靠性,極大延長運作時間。設計人員可根據產品應用需求,選擇合適的功能組合。可選擇功能包括短路與過電流保護、欠壓鎖定、電源良好指示訊號與軟啟動,可將湧浪電流限制在可接受範圍內。此外,四款元件均具備快速放電功能,確保控制電軌斷電和實現熱關機保護。
DML3008LFDS、DML3010ALFDS 與 DML3011ALFDS 採用 V-DFN2020-8 (2mm x 2mm) 封裝,以 3000 件為訂購單位。DML3012LDC 則採用封裝,以 3000 件為訂購單位。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003