Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes Incorporated目標電動汽車產品應用推出高電流 TOLL MOSFETs

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 為金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 推出節省空間、高熱效率的 TOLL (PowerDI®1012-8) 封裝,能在 175°C、100 瓦等級的 DMTH10H1M7STLWQDMTH10H2M5STLWQ 下運作,另外,80 瓦等級的 DMTH8001STLWQ 金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 比 TO263 佔據的 PCB 面積少了百分之二十。產品的特色是剖面外的模板只有 2.4 毫米厚。這特色讓產品成為高可靠性電力產品應用的最佳選擇,像是能量熱回收、積體啟動交流發電機以及電動汽車的 DC-DC 轉換器。

TOLL封裝採條帶鍵合封裝以達低封裝電阻及較低的寄生電感,使得 DMTH8001STLWQ、DMTH10H1M7STLWQ 和 DMTH10H2M5STLWQ 能夠在 10 W閘極驅動器下產生 1.3mΩ、1.4mΩ 和 1.68mΩ 的典型寄通電阻。此外,低寄生電感能改善 EMI 電路的表現。

由於焊接面積比 TO263 高出百分之五十,TOLL封裝能使接面的熱阻抗達 0.65°C/W, MOSFET 可處理高達 270A 的電流。鍍錫的梯形凹槽鉛錠有助於自動光學檢測 (AOI) 流程。金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 皆符合 AEC-Q101 等級規範,由 IATF 16949  認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。

 

PowerDI® Diodes Incorporated 在美國及其他國家/地區的註冊商標。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files