Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司高效率降壓轉換器提供各種 POL 設計多樣性

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出同步降壓轉換器產品組合的新產品。AP62500AP62800 的連續輸出電流額定值分別為 5A 和 8A,讓工程師在開發針對效率或尺寸進行最佳化的負載點 (POL) 解決方案時,更具彈性。這些裝置能夠以最少的元件數量達成小巧緊湊的實作,主要運用於大眾市場消費性產品,例如 5V 和 12V 分散式電源匯流排供應器、電視機和顯示器、白色家電和小型家電、FPGA、DSP 和 ASIC 電源、家庭音響、網絡系統、遊戲機、消費電子產品和通用負載點。

這兩款降壓轉換器均具有寬輸入電壓範圍:AP62500 涵蓋 4.5V 至 18V,AP62800 涵蓋 4.5V 至 17V (均適用於 5V 和 12V 軌的產品應用),兩者輸出電壓皆可調低至 0.6V。可選擇三種不同的切換頻率 (400kHz、800kHz 和 1.2MHz),讓工程師能夠以提高轉換效率為優先考量,或專注於打造小巧外形。此外,這些裝置具有三種操作模式可供選擇;脈衝頻率調變 (PFM) 可提高輕負載效率,脈衝寬度調變 (PWM) 可降低輸出電壓漣波,超聲波 (USM) 可避免可聞頻率範圍,同時確保切換頻率維持在 20kHz 以上。

此產品由於相關的導通電阻 (RDS(ON)) 數值維持較低:高側 MOSFET (AP62500 為 47mΩ;AP62800 為 22mΩ) 和低側 MOSFET (AP62500 為 18mΩ;AP62800 為 10mΩ),有助於提高降壓轉換效率。在 PFM 模式下 (典型值為 195μA) 還達成了超低靜態電流 (IQ),進一步提高輕負載效率。

這些降壓轉換器的設計大幅減少了電磁干擾 (EMI) 問題。特殊的匣極驅動器設計可減緩切換節點振鈴(ringing),不需延長 MOSFET 導通/關斷時間,以免影響高頻切換功能。恆定導通時間 (COT) 控制可達成快速暫態反應和低輸出電壓漣波,並有助於讓迴路更穩定。另一個重要特色就是可調整的軟啟動時間,用於防止湧浪電流造成損壞的風險。

AP62500AP62800 均採用 12 接腳 V-QFN2030 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:                                                        投資者關係請洽:
Diodes Incorporated                                            Shelton Group
Emily Yang                                                              Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing                President
P: 972-987-3900                                                    P: 949-224-3874
聯繫我們                                                                 E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files