Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出具備迴轉率控制與實際反向電流阻隔功能的高側負載切換器,能進一步提升可靠性

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 AP22913 2.0A 單通道受控迴轉率負載切換器,其具備實際反向電流阻隔 (TRCB) 功能,適合高側負載切換產品應用。

單通道高側負載切換器能為負載提供有效的供電或斷電方式,特別適合透過 USB 連接埠來供電的卸除式周邊裝置。與 USB 連接埠和自供電 USB 周邊裝置相關的大型輸出電容器 (100µF) 可能會導致負載切換器產生反向偏壓,這可能會使反向電流從負載流至源極,而造成其他元件或主動式傳輸線損壞。AP22913A 負載切換器結合 TRCB 功能,可消除一般本體二極體不需要的電流路徑,為負載切換提供符合成本效益且節省空間的解決方案。

AP22913 的負載電流高達 2.0A 且具備寬廣操作電壓範圍,其設計能在 1.5V 電壓下提供 92mΩ 標準 RDS(ON),在 5.0V 電壓下則提供 54mΩ 標準 RDS(ON),如此可讓負載電流處理能力達到最大並減少順向電壓降。該裝置可從內部控制導通迴轉率來為敏感的負載提供緩啟動功能,同時具備能夠切換負載的高態有效致能輸入。為確保 TRCB 功能在裝置停用期間處於關閉狀態,該裝置內部會完全隔離 VIN 和 VOUT 端。

AP22913 負載切換器能夠在 1.4V 到 5.5V 的電壓下運作,且僅會損耗 1µA 的靜態電流,是 1.8V、2.5V、3.3V 與 5.0V 系統的理想選擇。AP22913 的最大負載電流為 2.0A,因此非常適合各種產品應用,例如智慧型手機、可攜式裝置、穿戴式裝置、醫療裝置、導航裝置,以及筆記型電腦與超便攜移動個人電腦。

AP22913 提供的選項包括採用 X-WLB0909-4 封裝的 AP22913CN4-7以及採用 SOT26 封裝的 AP22913W6-7,兩者皆以 1,000 個為單位。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

Related Files