Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出2.5/5/10Gbps 乙太網路 LAN 多工器/解多工器協助新世代企業區域網路進行埠切換

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI3L2500 LAN 多工器/解多工器,為用於在新世代企業區域網路中,以2.5/5/10千兆每秒(Gbps)的乙太網路訊號速度,進行埠切換的切換器。

PI3L2500 雙向多工器/解多工器設計出色,讓兩個乙太網路 PHY 差分輸出能以單一 RJ45 接頭進行作業,或讓一個乙太網路 PHY 輸出接至兩個 RJ45 接頭其中之一。這項功能提供設備製造商更強大的備援、彈性和效能,讓推出的新設備能以極新的 LAN 速度運作,同時提供更高速度的移轉路徑。在 PI3L2500 推出前,LAN 切換器運作速度只能高達到1Gbps的速度。

PI3L2500 能為高速訊號繞送提供符合未來需求的解決方案,訊號頻寬高達 2GHz,能承載高達 10Gbps 的資料切換。裝置是利用 0.18μm 製程來達到此成效,展現極低導通電阻 4Ω 和低開/關電容,分別只有 1.5pF (開) 以及 3.0pF (關)。為了維持訊號保真度,串擾和隔離都相當低,僅-35dB。高速運作也必須仰賴低傳輸延遲,PI3L2500 典型傳輸時間僅 0.25ns,藉此提供低傳輸。

Diodes 公司資深行銷主管 Kay Annamalai 表示:「二十多年來,Diodes 公司投入訊號切換器的開發,為因應新興技術的先鋒。PI3L2500 2.5GE-10GE LAN 切換器能支援企業內部網路移轉,從 1GE 移轉至 2.5GE 以上的乙太網路,範圍包括筆記型電腦和擴充塢等應用,同時也支援封包傳輸網路中的移轉,其中升級能力與備援都十分必要。」

PI3L2500ZHEX 目前提供 42 接腳 TQFN 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 25 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

 

 

Related Files