Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出 DisplayPort 2.0 主動開關

 

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出規格為 4 通道、2:1 主動開關的 DisplayPort™ 2.0 (UHBR10),具備多工器及 ReDriver™ 產品 PI3DPX8121。此裝置為該公司的 DisplayPort 切換與訊號調節解決方案系列產品,旨在滿足個人電腦、顯示器、機上盒及其他影音設備的設計需求。

開發 DisplayPort 旨在提供高解析度數位影音的資料傳輸。DisplayPort 2.0 的規格涵蓋三種資料傳輸率:10Gbps (UHBR10)、13.5Gbps (UHBR13.5)和20Gbps (UHBR20)。PI3DPX8121 為目前市面上唯一支援 10Gbps 基本速率且包含規格中所提到的多工功能的產品。

DisplayPort 1.4 每通道的資料傳輸率多達 8.1Gbps,但 DisplayPort 2.0 增加了可用頻寬。更高頻寬的主要優勢在於可減少資料壓縮的需求,提升整體系統速度。配備 DisplayPort 2.0 的新型消費性產品預計於 2021 年初推出,PI3DPX8121 也蓄勢待發,協助製造商達成 10Gbps (UHBR10) 目標。

PI3DPX8121 ReDriver 與 DisplayPort 1.4 及 2.0 (UHBR10) 皆相容,可因應未來的彈性需求。該裝置亦提供非關通訊協定的運作模式,支援通透連結調訓 PHY 中繼器 (LTTPR) 轉接驅動資料路徑類型。

該裝置的輸入整合 CTLE 等化器,降低 ISI 抖動,彌補通道損耗。PI3DPX8121 亦提供可編程平整增益與線性調整。

DisplayPort™ Video Electronics Standards Association (VESA®) 在美國及其他國家的商標。

ReDriver™ Diodes 公司的商標。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 25 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

Company Contact:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
Contact Us

Investor Relations Contact:
Shelton Group
Leanne Sievers
President, Investor Relations
P: 949-224-3874
E: lsievers@sheltongroup.com

 

Related Files