Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出超薄匯流排切換器有助節省電路板空間

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布四通道和雙通道 4:1 和 2:1 匯流排切換器系列開始供應,採用超薄 QFN (UQFN) 封裝。UQFN 封裝可讓 OEM 在開發個人筆記型電腦、平板電腦、網路與電信設備時,更輕鬆提升 PCB 密度,並減少產品尺寸。

諸如匯流排多工器和解多工器等離散邏輯裝置,依然是嵌入式設計的重要元件。此 UQFN 封裝尺寸僅 3mm × 3mm × 0.65mm (高),遠小於標準封裝內的同級裝置,因此幾乎各種設計都能加入匯流排切換器,即使是元件密度高的設計也不例外。

匯流排切換器內的每個通道,都可針對二或四個輸入的單一輸出進行多工/解多工。雖然所有通道的路徑會由通用輸入做選擇,但各通道可由專用的低電位啟動控制腳位而獨自運作。所有裝置均具備三態操作,啟動腳位電位高時,就會呈現高阻抗輸出。

裝置採用的 UQFN 封裝內含散熱片,可提升散熱效率。此外,四個版本所有裝置的導通電阻極低僅有 5Ω,傳輸延遲幾乎為零,且靜態電流超低。

PI3B3253ZHDPI3B3257ZHD (雙通道、4:1) 與 PI3CH480ZHDPI5C3257ZHD (四通道、2:1) 匯流排切換器過去僅提供 QSOP 與 TSSOP 封裝,其接腳與業界標準 74 系列邏輯裝置相符。零件編號的字尾 ZHD 表示 UQFN 封裝。Diodes 將現有極小的封裝 UQFN 加入封裝選項,增加 OEM 的選擇同時提升設計彈性。

PI3B3253ZHD、PI3B3257ZHD、PI3CH480ZHD 及 PI5C3257ZHD 的供應數量以 3000 個為單位。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

Related Files