Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出低壓差穩壓器,提供小尺寸的高 PSRR,適用於雜訊敏感型產品應用

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 AP7353 低壓差穩壓器,可在小型封裝中提供高電源電壓抑制比 (PSRR),符合雜訊敏感型產品應用和電池運作裝置 (如穿戴式裝置、可攜式裝置和連線感測器) 的電壓調節。

AP7353 提供的封裝為 X1-WLB0707-4 (A1 型) 和 X2-DFN1010-4 (B 型),每側尺寸均小於 1mm。這些尺寸可造就小尺寸,支援密集排列的印刷電路板配置。儘管體積不大,AP7353 可提供目前部署到 IoT 的電子裝置所需的電壓和電流位準,於 250mA 時高至4.5V。

90dB 的 PSRR (1kHz 時) 和 18μA 的低靜態電流讓 AP7353 格外適用於電池供電裝置,包括雜訊敏感型類比電路或 RF 介面。AP7353 的高 PSRR 及其 10µV 寬頻雜訊電壓可協助支援高訊噪比。這些屬性使 AP7353 成為此應用空間中的主要低壓差 (LDO) 穩壓器。

AP7353 的啟用接腳允許 LDO 穩壓器在不需要時進入待機模式。針對提升穩固性,亦包含短路和過熱保護。停用 AP7353D 版本時,可提供放電輸出。

AP7353 可在 2.0V 到 5.5V 之間的寬輸入電壓範圍下作業,而且提供的輸出電流介於 1mA 到 250mA 時,其固定輸出電壓介於 1.8V 到 4.5V 之間,準確度為 ±1%,而線路調節為 0.001%/mA。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

 

公司聯絡請洽:   

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

联系我们

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

 

Related Files