Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 ReDrivers™ 廣泛產品組合的最新產品, 1.8V 低功耗、4 資料通道 2.5Gbps ReDriver。DIODES™ PI2MEQX2505為一款支援 MIPI D-PHY 1.2 通訊協定的 ReDriver,鎖定行動與物聯網產品應用。
PI2MEQX2505 在主動模式下消耗 135mW,在低功耗模式中消耗 5mW,在超低功耗模式中消耗 2mW,在待機模式中僅消耗 0.2mW。這種低功耗有助於延長包括 MIPI 相機在內的可攜式裝置電池壽命,例如筆記型電腦與個人電腦。
此 ReDriver 具有 4 個差分通道,提供可編程接收器等化、輸出振幅及預強化。這些功能允許更長的 PCB 線路長度,同時減少訊號延遲,並將成本與功耗降至最低。
PI2MEQX2505 採用微型 TQFN-28L (ZH) 封裝,尺寸只有 3.5mm x 5.5mm,可實現高密度通道繞送。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President, Investor Relations
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874