Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出額定 40V 的 DMTH4008LFDFWQ 及額定 60V 的 DMTH6016LFDFWQ,兩者均為符合車用規範的 MOSFET,採用 DFN2020 封裝。這兩款微型 MOSFET 僅佔較大封裝 (例如 SOT223) 10% 的 PCB 區域,可在直流對直流 (DC-DC) 轉換器、LED 背光、ADAS 及其他「引擎蓋下」的汽車應用之中,提供更高的功率密度。
DMTH4008LFDFWQ 在 VGS = 10V 時的 RDS(ON) 標準值為 11.5mΩ,閘極電荷 Qg 則只有 14.2nC。DMTH6016LFDFWQ 在 VGS = 10V 時的 RDS(ON) 標準值為 13.8mΩ,Qg 為 15.2nC。兩款裝置都可承受 175°C,並採用側壁板 DFN2020 封裝,因此適用於周圍溫度較高的環境。
DMTH4008LFDFWQ 如果是在 12V、5A 降壓轉換器這類的一般應用中使用,其功耗比競爭對手的同等 MOSFET 少 20%。由於效率大幅提升,汽車設計人員可享有更高彈性及自由,在新型或現有的汽車應用中增加功率密度。
DMTH4008LFDFWQ 及 DMTH6016LFDFWQ 均符合 AEC-Q101 車用規範,並獲得 PPAP 支援提供完整的可追溯性。這兩款裝置的供應數量以 3,000 個為單位。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。