Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出的 PI3WVR628 3 通道 2:1 切換器,尺寸僅 1.7mm x 2.4mm x 0.5mm。這款符合 MIPI® 標準的切換器,支援 CSI/DSI、D-PHY 和 C-PHY 模組的高速 (HS) 及低功耗 (LP) 連接。PI3WVR628 極小巧的外形,適用於任何整合多個鏡頭模組的裝置,像是智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦及顯示器。
消費性裝置製造商不斷整合更多鏡頭模組,對設計搭配 MIPI 模組的多工器需求不斷增加,而可用的 PCB 空間依然有限。小巧的 PI3WVR628 縮小切換器的尺寸,以支援這種設計模式。
PI3WVR628 整合六個頻寬為 6GHz 的單軸雙切 (SPDT) 切換器,以控制三個通道,分別為 D-PHY 模組時的兩個資料通道與一個時脈通道,以及 C-PHY 模組的兩個通道。它還有選擇和輸出功能,以便使用整合控制邏輯進行輸入。
小巧的 PI3WVR628 對符合 C-PHY 標準的模組,可支援高達 3.5Gsps 的資料速率,而對符合 D-PHY 標準的模組可支援高達 4.5Gbps 的資料速率。小巧的 PI3WVR628 支援這兩種格式以提供設計彈性,讓製造商在使用任何一種介面時都能帶來益處。
使用從 1.5V 至 3.6V 的電源運作時,PI3WVR628 的靜態電流為 11μA (典型值),而處於高阻抗模式時,降至最大 1μA。
現已上市的 PI3WVR628 採用 24-X1-LGA2417-24 (XB) 封裝。
MIPI® 為 MIPI Alliance 的註冊商標。
##
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874