Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI3EQX12904A PCIe 3.0/SATA3 組合型ReDriver,具備線性等化,可支援 8Gbps 的速度。PI3EQX12904A 可為筆記型電腦、工業電腦和嵌入式系統開發人員帶來穩固、多重通訊協定的線性組合型ReDriver,提供彈性介面同時滿足電流與待機功率要求。
隨著筆記型電腦、工業電腦和嵌入式系統持續將 HDD 取代為固態硬碟機 (SSD),介面裝置的需求不斷增加,藉以驅動延伸 PCB 線路長度而不會衰減訊號。PI3EQX12904A 同時遵守 PCIe 及 SATA 通訊協定,製造商只要取得此單一解決方案,即可將其用於多種產品中。
橫跨交換核心、傳輸線、PCB 線路或其他連線驅動控制與資料訊號時,本身可能就會影響效能,這是設計人員必須處理的問題。雖然多數ReDriver可額外提供驅動力來因應,但 PI3EQX12904A 還另外增加可編程等化、線性振幅和平整增益等能力,以提供在各種實體媒介上的極佳效能。
PI3EQX12904A 支援序列連結速度達 8Gbps (PCIe 3.0) 及 6Gbps (SATA3) 的 PCIe 3.0 及 SATA3 通訊協定,具備四個 100Ω 差分 CML 資料 I/O 訊號,以及連結調訓的透明性。其自適應電源管理功能內含自動低功率模式,也可自動偵測接收器。睡眠模式可監控任何活動輸入,若偵測到輸入,對應的通道會自動切換為啟用模式。
PI3EQX12904A 提供的封裝為 42-TQFN (ZH),供應數量以 3500 個為單位。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。