Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出的 PCIe 5.0 時脈產生器與緩衝器為伺服器、IPC、網路、資料中心等應用提供前向相容性

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出公司符合 PCIe® 5.0規格的時脈產生器與緩衝器系列產品,同時也滿足PCIe 4.0 以及前幾代規格要求。目前伺服器、儲存裝置與資料中心所需的網路設備仍使用 PCIe 4.0,但必須因應未來大量普及的 PCIe 5.0,因此這款新產品有助產品開發人員研發時享有前向相容性。

PCIe 時脈產生器的 PI6CG33xxxC 系列產品與 PCIe 時脈緩衝器的 PI6CB33xxxx 系列產品分別包含八個與九個裝置,提供多樣選擇,例如輸出數與輸出阻抗。裝置皆具備晶載終端特色,不需外部終端電阻器,進而節省 BoM 成本與電路板空間。

PCIe 時脈解決方案為 PCIe 4.0 與 PCIe 5.0 版本提供低抖動性能;隨著市場產品資料傳輸率提升、供應產品演進,設計人員可藉此解決方案更容易獲得較高性能。

為了進一步簡化設計過程,PI6CG33xxxC 與 PI6CB33xxxx 系列產品裝置在每次輸出時具備可編程轉換速率與輸出振幅,提供高度靈活性,並支援不同的電路板配置。在設計條件益發嚴峻的情況下,這種可編程的產品有助確保開發人員在日益嚴峻的設計條件下獲得效能。

PI6CG33xxxC PCIe 時脈產生器與 PI6CB33xxxx 時脈緩衝器的供應數量以 1000 個為單位。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

PCIe PCI-SIG 的註冊商標。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

 

 

Related Files