Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切換器,分別具備 3 埠/4 通道及 4 埠/4 通道。這兩款封包切換器均符合汽車規格,可用於遠程資訊/ADAS、導航系統、車內無線路由器及 V2V 和 V2X 通訊等新興應用。
這些零件專為提供簡單的解決方案而設計,可支援汽車產業的進階功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 連接埠的扇出。這些裝置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等級規範,作業溫度範圍介於 -40°C 至 +105°C,通過 PPAP,且以 IATF 16949 標準認證的生產設施製造。
符合 PCI-SIG PCIe Rev 2.1 標準,更可保證其系統層級的互通性。在元件層級方面,其接腳與 Diodes 公司現有的 Grade 3 解決方案相符,因此可提供簡便的移轉路徑,提高現有設計的效能。
進階功能包括整合式時脈緩衝器,並支援點對點流量,大幅提升系統效能。低功率作業則會搭配連結電源管理,包括主動狀態電源管理 L0 和 L1、設備狀態電源管理 D0、D3Hot 及 D3Cold。L0 功耗為 300mW (典型),在 PCI-PM L1.1 D3Hot PM 子狀態模式時則降至 35mW。
流經切換器之封包的延遲為 150ns (無阻擋情況),且延遲容忍報告能夠改善平台電源管理。預設為直通模式,但也支援儲存並轉送模式。透過存取控制服務支援即可啟用點對點流量。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。