Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司 PowerDI8080 封裝的 MOSFET 提升現代汽車應用功率密度

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出創新高電流、高熱效率且符合電動車 (EV) 產品應用需求的功率封裝 PowerDI®8080-5。PowerDI®8080-5 封裝的首款產品為DMTH4M70SPGWQ,在 10V 閘極驅動下,此款符合汽車規格的 40V MOSFET 典型 RDS(ON) 僅為 0.54mΩ,閘極電荷為 117nC。如此效能使汽車高功率 BLDC 馬達驅動器、DC-DC 轉換器及充電系統的設計人員能大幅提升系統效率,同時確保將功耗維持在絕對最低水準。

PowerDI®8080-5 封裝的 PCB 面積為 64mm2,比 TO263 (D2PAK) 封裝格式小 40%。它還具有 1.7mm 的外部輪廓,比 TO263 縮減了 63%。晶粒和端子之間的銅夾焊接有助於實現 0.36°C/W 的低接面到外殼熱阻。因此,PowerDI®8080-5 可處理高達 460A 的電流,並提供比 TO263 封裝高出八倍的功率密度。

DMTH4M70SPGWQ 符合 AEC-Q101 等級規範、通過 PPAP,並由 IATF 16949 認證的設施製造。其鷗翼引線有助於自動光學檢測 (AOI),並提升溫度循環的可靠性。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

Related Files