Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的精密可調式限流電源切換器,對汽車子系統提供絕佳保護能力

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AP22653Q 可編程限流電源切換器。這款符合汽車規格的裝置簡化電源系統設計,同時確保經久耐用,提供受控與保護的電源路徑。其額定連續負載電流高達 1.5A。主要產品應用有保護車輛 USB 連接埠及 ECU 供電軌,以及資訊娛樂和遠距通訊子系統。

AP22653Q 在高電流位準下的嚴格精度裕度為 ±7%,搭配使用標準值的外部電阻器,可輕鬆將電流限制閾值設定在 125mA 至 1735mA 之間的任何一點。這款裝置的受控上升和下降時間,有助於減輕開啟/關閉期間的突波影響。此外,它的 5μs 短路回應有助於避免需要系統關閉/重啟的情況。

AP22653Q 的導通電阻為 55mΩ (典型值),大幅降低高負載電流下的功率損耗和壓降。整合在這款裝置中的反向電流防護,可避免由外部供電給周邊裝置時出現反向電流。另外還有過熱保護和欠壓鎖定功能。支援 -40°C 到 125°C 的操作溫度範圍。

AP22653Q 電源切換器符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,能以 IATF 16949 標準認證的生產設施製造,並通過 PPAP。該產品採用小巧的 SOT26 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files