Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日針對工業、嵌入式與消費性市場推出一系列 USB ReDriver。PI3EQX1004E 及 PI3EQX1002E 線性ReDriver支援 USB 3.2,傳輸速度介於 5Gbps 至 10Gbps,具備雙埠和單埠規格。裝置提供可調式線性等化、輸出振幅及平整增益,協助減少符碼間干擾,進而使各種實體媒體的效能優化。此款裝置為業界小型的ReDriver,其使用的封裝較類似產品常用封裝可減少 64% 體積,以節省電路板空間。目標產品應用包括筆記型電腦、平板電腦、桌上型電腦和遊戲裝置。
ReDriver也稱為訊號中繼器 (repeater IC),可藉由產生訊號大幅提升高速介面的訊號品質。訊號頻率越快,設計人員在設計可靠的高效能系統時,所能運用的訊號裕度就越小。單一ReDriver可利用等化、預強化及其他技術,調整及修正傳輸器的已知通道損耗,並恢復接收器的訊號完整性。這樣就可實現低位元誤碼率 (BER) 的可靠通訊。
PI3EQX1004E/1002E 使用 Diodes 的專利技術製造,可延伸 PCB 線路長度,同時盡可能降低成本及耗電量。線性ReDriver也能降低延遲。
PI3EQX1004E 供應電壓需求為 3.3V ±0.3V,採用 34 接點 UQFN (4.5mm x 2.5mm) 封裝。PI3EQX1002E 採用 24 接點 UQFN (2.5mm x 2.5mm) 封裝。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。