Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的自適應等化與雙向功能ReTimer為 USB-C/DP 設計帶來高能效、低延遲的操作

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 針對 USB Type-C® 技術不斷成長的機會和更低功耗的操作需求,推出兩款全新位元層級重定時器(ReTimer)。PI2DPT1021PI2DPT821 產品適用於筆記型電腦和桌上型電腦,以及擴充塢、電腦周邊裝置、遊戲主機和主動式傳輸線。它們將業界極佳的功率效率與現代 CPU 平台、精巧外形和先進功能完美結合。

每個全新重定時器都具有接收器自適應等化功能,這代表可以處理長走線和短走線應用。此功能可為速度 5GHz 的訊號傳輸提供高達 -23dB 的通道損耗補償,為速度 4.05GHz 的傳輸提供高達 -18dB 的通道損耗補償以及抖動清除,無須本地參考時脈。

PI2DPT1021 支援 10Gbps USB3.2 Gen2 和 DisplayPort™ (DP) 版本 1.4,而 PI2DPT821 則支援 8.1Gbps DP1.4 和 USB3.2 Gen1 通訊協定。每個產品都包含一個雙向高速通道,可交換下行用途連接埠 (DFP) 和上行用途連接埠 (UFP) 的流向。因此,工程師在訊號流方向方面擁有更大的配置彈性。特別是,由於它們擁有雙向操作的特性,PI2DPT1021 和 PI2DPT821 都適用於主動式傳輸線實作,因此它們的末端接頭都是相同的,因此可以當作 DFP 或 UFP。

這些全新重定時器的其他關鍵屬性,是從訊號輸入到輸出的超低延遲 (<1ns) 和寬廣的溫度範圍 (涵蓋 -40°C 至 +85°C),兩者都有 I2C 編程介面。適用於 USB 和 DP 的自動省電模式,對於最小化能源消耗極為重要。

PI2DPT1021PI2DPT821 重定時器採用 32 接腳的 QFN 封裝,尺寸為 2.85mm x 4.5mm x 0.45mm。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

 

公司聯絡請洽:                                              投資者關係請洽:

Diodes Incorporated                                  Shelton Group

Emily Yang                                                   Leanne K. Sievers

SVP, Worldwide Sales and Marketing      President

P: 972-987-3900                                          P: 949-224-3874

Contact Us                                                   E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files