Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 AP43771 USB Type-C® 供電 (PD) 控制器,具備嵌入式微控制器與一次性可編程記憶體。若結合 Diodes 公司的互補技術,AP43771 可作為離線充電器的基礎,提供 18W 至 33W 的功率,同時支援 Quick Charge™ 且待機功耗極低。
AP43771 為 Diodes 第二代高度整合的控制器,適合用於快速充電器。此產品支援 USB PD 修訂版 3.0 V1.1、Qualcomm® Quick Charge (QC) 2.0、3.0 與 4/4+ 技術,以及電池充電 (BC) 修訂版 1.2。
AP43771 搭配 Diodes 的 AP39303 PWM 切換器與 APR34709 同步整流 (SR) 切換器使用時,可提供 18W 電力。AP43771 若搭配 AP3303 PWM 控制器與 APR347 SR 控制器,則可成為 33W 充電器解決方案。
此外,AP43771 也支援 USB PD 新版技術規範所推出的可編程電源供應器 (PPS) 功能。AP43771 能夠調整恆定電流與恆定電壓 (CC/CV) 輸出驅動器,在 50mA 步進中的調整幅度可高達 6A,在 20mV 步進中則介於 3V 與 16V 之間。
對空間取向的行動充電器產品應用而言,尺寸與成本是重要條件,因此 AP43771 提供 DFN30303-14 (3mm x 3mm) 小型封裝。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
Qualcomm 為 Qualcomm Incorporated 在美國及其他國家/地區的註冊商標。Quick Charge 為 Qualcomm Incorporated 的商標。
Qualcomm Quick Charge 為 Qualcomm Technologies, Inc. 的產品。
USB Type-C 為 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。