Diodes 公司 (Nasdaq::DIOD) 今日宣布為旗下不斷擴大且符合汽車規格的邏輯裝置產品組合加入新的生力軍。74AHC1GxxQ (標準 CMOS) 與 74AHCT1GxxQ (TTL 相容) 裝置皆符合 AEC-Q100 Grade 1 標準、在 IATF 16949 認證工廠中生產,且具備 PPAP 功能。
汽車系統中需要以閘門控制訊號、對訊號進行緩衝或逆變的地方,皆廣泛使用單閘邏輯裝置。新的裝置為 AND、OR、XOR、NAND 及 NOR 閘,還有逆變器和緩衝器提供雙輸入單閘解決方案。逆變器有含或不含 Schmitt 觸發器輸入的產品,而緩衝器則具有可啟用高態有效或低態有效的三態輸出功能。
CMOS 相容 74AHC1GxxQ 裝置的操作供應電壓在 2.0V 和 5.5V 之間,而 TTL 相容 7A4HCT1GxxQ 裝置的操作供應電壓在 4.5V 和 5.5V 之間。CMOS 逆變器 (74AHC1G04QSE-7) 的傳輸延遲通常在 4.5ns 之間,而 TTL 相容 Schmitt 觸發器逆變器 (74AHCT1G14QSE-7) 的傳輸延遲通常為 5.9ns。
Diodes 在不斷成長的車用「1G」邏輯裝置產品組合 (包括 74LVC1GxxQ 系列) 中加入 74AHC1GxxQ 和 74AHCT1GxxQ,在 Diodes 所提供的 AEC-Q100 認證產品中,邏輯產品成為規模最大的類別。Diodes 選擇使用符合汽車規格的裝置專用晶粒、去除焊墊下的電路,並且使用金焊線,以求達到最高的可靠性。
74AHC1GxxQ、74AHCT1GxxQ 及 74LVC1GxxQ 系列目前提供 SOT25 和 SOT353 兩種封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874