Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出一系列以超小型晶片級封裝 (CSP) 的高電流蕭特基 (Schottky) 整流器 , SDM5U45EP3 (5A、45V)、SDM4A40EP3 (4A、40V) 及 SDT4U40EP3 (4A、40V) 達到業界同級最高電流密度,滿足市場對於尺寸更小、更高功率的電子系統需求。
每款裝置適用於各種用途,可作為阻流或反極性保護二極體、電性過壓保護二極體,及自由轉輪二極體。本系列整流器專為空間有限的產品應用所設計,如可攜式、行動式與穿戴式裝置,以及物聯網硬體等。
三者之中最頂級的 SDT4U40EP3 是業界最小的 4A 溝槽蕭特基整流器,史無前例地採用了 1608 封裝規格。相較於他牌裝置,可節省 90% 的 PCB 面積。具備 800A/cm2 的電流密度,堪稱溝槽式蕭特基產品中的業界翹楚,歸功於專利申請中的創新陰極設計與製程。所產生的超低順向電壓效能 (典型值為 0.47V) 可將功率損耗降到最低,實現更高效率的系統設計。此外,卓越的突崩耐量 (avalanche capability) 可確保在瞬態電壓等極端運作條件下仍穩固耐用。
採用 X3-TSN1616-2 封裝的 SDM5U45EP3 尺寸為 2mm2, 而採用X3-TSN1608-2 封裝的 SDM4A40EP3 與 SDT4U40EP3 的尺寸為 1.28mm2,有助於系統設計業者在現代化、高度整合的消費性產品中獲得最大的電路板可用空間。這些超薄 CSP 封裝尺寸為 0.25mm (典型) ,擁有更短的導熱路徑,可實現更佳的功耗、更低的熱能 BOM 成本,並提升可靠性。
如需索取預供樣品,請至:www.diodes.com/about/contact-us/sales-support/。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的全球领先公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分立、模拟、逻辑与混合信号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 31 个站点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中的优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com。
公司联络请洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投资者关系请洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
President
P: 949-224-3874