Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出新款雙向瞬態電壓抑制器 (TVS) 二極體,以滿足市場妥善保護高速資料連接埠的需求。D3V3Z1BD2CSP 以滿足保護靜電放電 (ESD) 衝擊和突波事件。這款產品的主要應用為高效能運算硬體、智慧型手機、筆記型電腦和平板電腦、顯示器及遊戲機的 I/O 連接埠。
雖然許多競爭產品必須在設計上做出折衷,擇一選擇強大的突波保護特性或低輸入電容,D3V3Z1BD2CSP 可以同時提出這兩項優點。它極低的電容值(典型值為0.3pF)不會干擾或妨礙高速資料通訊,確保維持訊號完整性。它的高峰值脈衝電流 (典型值 10.5A) 和低箝位電壓 (5.3V) 保障 I/O 連接埠及其敏感的電子零件,不會受到瞬態電壓的影響。因此避免了頻繁熱插拔等活動造成電性過度應力損害的風險。D3V3Z1BD2CSP 符合 IEC61000-4-2 抗擾性標準,對 ±20kV 空氣和接觸放電提供強大的 ESD 保護,藉此提高系統可靠性。
D3V3Z1BD2CSP 可用於保護 I/O 介面,如 USB Type-C®、DisplayPort™、HDMI™ 和 SD 卡,承載的高速資料傳輸速率達 20Gbps。-55˚C 到 +150˚C 的作業溫度範圍,在具有挑戰性的產品應用環境中也能確保持續保護。
Diodes 的 D3V3Z1BD2CSP TVS 採用極精巧的 DSN0603 晶圓級晶片尺寸封裝,尺寸僅為 0.6mm x 0.3mm x 0.3mm。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874
聯繫我們 E: lsievers@sheltongroup.com