Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日推出 SBR10M100P5Q 和 SBR8M100P5Q。這些符合汽車規格的超級勢壘整流器 (SBR®) 二極體採用專利和專有技術,能大幅減少功耗,並降低汽車產品應用的作業溫度。這些裝置在汽車日行燈 (DRL) 產品應用的 DC-DC 降壓升壓轉換器中用作再循環二極體時,能提升系統效率達 5%,同時降低作業溫到達 5˚C。
SBR10M100P5Q (10A,100V) 和 SBR8M100P5Q (8A,100V) 具備低順向電壓降、超低反向漏電和快速切換速度,相較於蕭特基勢壘二極體技術,這些技術能降低系統效率損耗達 30%,減少更多能源消耗和運轉費用。減少產生熱量能降低冷卻元件成本,並提供更可靠的終端產品。
SBR 技術可直接取代現有蕭特基二極體,無須花費高額成本重新設計就能提供立即優勢,並省下推銷現有系統的時間,而這些系統的標準更加嚴苛。
除了日行燈,SBR10M100P5Q 和 SBR8M100P5Q 也能部署在其他產品應用,因為它們在極性保護、切換、阻隔和 AC-DC 及 DC-DC 轉換方面,都比蕭特基二極體更有效率且更可靠。
SBR10M100P5Q 和 SBR8M100P5Q SBR 二極體符合 AEC-Q101 汽車規格,可依 PPAP 需求供應,且皆採用 PowerDI®5 封裝。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
SBR和 PowerDI 為 Diodes 公司的註冊商標。
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺灣臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。