Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出新款多功能單通道高側電源切換器。AP22980 可選擇三種不同電壓轉換速率,因此能處理的電容負載更寬廣,同時維持低湧浪電流,確保系統穩定性。用於可攜式電子設備、電腦硬體和邊緣資料中心部署的固態資料儲存系統,都非常適合使用這款電源切換器。
AP22980 具有 N 通道 MOSFET,內建電荷泵,Rds(ON) 極低僅 5.1mΩ,因此高電流負載應用可達 6A,並顯著減少壓降與功率損耗。此元件具備獨立偏壓 (VBIAS) 接腳,因此支援的最低輸入電壓大幅下降,進而擴大輸入電壓範圍 (從 0.285V 至 5.5V 皆適用),增添應用彈性。
AP22980 (典型) 靜態供應電流為 60µA,若壓低待機功耗是第一要求,則此產品是最佳選擇。此裝置操作溫度範圍為 -40°C 至 105°C。接面溫度超過 150°C 時,就會觸發過熱保護機制。
AP22980 三階層可選電壓轉換速率電源切換器,採用精巧 W-QFN1520 封裝,所需電路板空間很小,便於整合。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874