Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出的 USB BC 1.2 規格電池充電檢測器 支援雙重用途,以簡化主機和用戶端設計

Diodes 公司今日推出雙重用途 PI3USB9201 USB BC 1.2 檢測器,結合主機和用戶端電路,讓設計人員能优化 BoM 尺寸和成本,將 USB Type-C® 介面電路新增至裝置中,例如筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、無人機和家電用品。

目前市面上的解決方案需要的是主機或用戶端模式專用的裝置,而 PI3USB9201 不同的地方在於,開發人員能用單一晶片,完全支援 USB Type-C 介面的可逆式雙向彈性。

PI3USB9201 透過 1MHz I2C 介面向系統報告偵測結果。四接腳可選從屬位址有助於避免匯流排衝突。

PI3USB9201 設定為主機時,可透過 USB D+/D- 接腳將裝置狀態廣播為標準下行連接埠 (SDP)、充電下行連接埠 (CDP) 或專用下行連接埠 (DCP),以符合 BC 1.2 規格。PI3USB9201 作為用戶端,會監測 D+/D- 接腳以偵測連結的主機類型。

PI3USB9201 具備差分直通 USB 切換器,支援主機模式的 USB 切換器直通,允許透過滑鼠或鍵盤啟動系統。其它屬性包括 2.7V 到 5.5V 的寬廣供應電壓範圍,可確保電池供電設備的操作可靠性,以及關閉模式下的 sub-1µA 節能電流。

PI3USB9201 現在正以 2mm x 2mm 的 12 接頭 QFN 封裝製造。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

USB Type-C® USB-C® USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

Related Files