高輸出電流 3A LDO 提供低雜訊和高 PSRR 電源,適用於雜訊敏感型產品應用

作者:LDO 產品行銷經理 Meijin Chen
在通訊基礎設施等高效能和高速產品應用中,許多元件對電源雜訊十分敏感,例如高效能 SerDes、處理器、資料轉換器 (ADC 和 DAC) 及各種 RF 元件,因此需使用低雜訊、高電源抑制比 (PSRR) 的電源供電。低雜訊、高 PSRR 的電源是維持訊號完整性和準確性的必要條件,在高輸出電流的應用環境下尤為如此。
設計人員可使用超低壓差 (LDO) 線性穩壓器,來滿足數位負載對於低輸入電壓及低輸出電壓的運作需求。LDO 穩壓器的特點是輸入與輸出電壓的差異較小;例如從輸入電壓為 0.9V 的電源供應 1.2V 的輸出電壓。輸入與輸出的差異稱為「壓差」(dropout),在此例中即是 0.3V,也就是 300mV。
Diodes 公司推出 AP7179D,滿足市場對低雜訊 LDO 穩壓器的需求。這款 LDO 穩壓器的特性包括:高電流 (3A)、高精度 (1%)、低雜訊 (4.4μVRMS)、高 PSRR (500kHz 時為 40dB),以及 3A 時最大壓差為 180mV。憑藉這些特性,AP7179D 可為多種雜訊敏感型元件供電,例如高速通訊和視訊、醫療或測試/測量產品應用。AP7179D 尤其非常適合為巨集遠端無線電單元 (RRU) 和主動式天線系統 (AAS) 供電。
該元件具備單一輸入端,且輸入電壓範圍寬廣,支援最低 1.1V 至最高 6.5V。該產品具有低雜訊基準和誤差放大器,可在運作期間極大抑制雜訊。500kHz下PSRR高達40dB ,可極大減少輸入電源雜訊與輸出的耦合,進而降低電源輸入雜訊的影響。該元件結合低雜訊基底與高 PSRR,可有效為產品應用提供低干擾的電源。
整體而言,AP7179D 憑藉 1% 容差和 4.4μVRMS 的低雜訊,提供一款簡便、精巧的解決方案,適用於對雜訊敏感的電源轉換產品應用。
所有商標均為個別持有人的財產。