ReDrivers™ 訊號調節器在符合 MIPI 協議相機上確保的訊號完整性
作者:產品行銷經理 Raymond Chang
現今的高速資料互連的傳輸速率日漸提昇,已達到Gbps 等級,這也讓系統設計變得更加複雜。
當訊號頻率變高,設計人員就必須在更小的訊號餘裕度下設法打造可靠的高效能系統。訊號傳輸距離如果過長,通道損耗將導致訊號失真,從而影響訊號完整性。
對於印刷電路板 (PCB) 設計人員而言,這項問題更加至關重要。雖然電路板尺寸可能很小,但接頭和 PCB 彎曲會造成可觀的額外訊號損耗。此外,由於處理器與其他元件的操作電壓比以往更低,它們的輸出驅動能力可能不足以讓訊號成功到達目的地。
在許多情況下,解決上述問題的最佳辦法就是加裝 ReDriver™ 訊號調節器。此附加元件可主動調節訊號以補償訊號損失,因而降低錯誤並提高通訊可靠性。比較 ReDriver 和依通訊協定運作的訊號中繼器 (Signal Repeater) 兩種元件,ReDriver 的效能更佳,後者必須先終止再重新傳送訊號,因此會有延遲問題,且系統成本也較高[1]。
以 MIPI 聯盟開發的 MIPI D-PHYSM 協議[2]應用為例,此協議定義應用處理器與高效能、低成本的攝影機及顯示器連接時使用的實體層。未來幾年,筆記型電腦系統將逐步改為符合 MIPI D-PHY 規範的相機以支援高解析度影像,行動裝置、汽車與物聯網產品應用也形成同樣的趨勢。
Diodes 公司推出的 PI2MEQX2505 ReDriver 即是針對符合 MIPI D-PHY 1.2 協定規範應用所設計的產品。這是一款 1.8V 低功耗和高效能的 ReDriver,支援四通道資料傳輸,速率高達 2.5Gbps。
此 ReDriver 具有四個差分通道,提供可編程微調接收器等化、輸出振幅及預強化。這些功能容許系統使用更長的 PCB 線路長度,同時減少訊號延遲,並將成本與功耗降至最低。
PI2MEQX2505 也針對行動裝置和物聯網產品應用最佳化,對於有 ReDriver 需求又不想增加系統功耗和配置面積的設計人員,是理想的解決方案。採用微型 TQFN-28L (ZH) 封裝,尺寸僅 3.5mm x 5.5mm,可實現高密度通道繞送。
PI2MEQX2505 包含 D-PHY 連結介面上的活動偵測電路,可在 ULPS 與 LP 電源狀態時轉換為較低功耗模式。ReDriver 能源消耗值在主動模式下為 135mW,低功耗模式下為 5mW,超低功耗模式下為 2mW,待機模式下僅為 0.2mW。對於配備 MIPI 攝影機的可攜式裝置 (包括筆記型電腦、平板電腦和個人電腦等) 而言,這樣的低功耗表現可有效延長電池續航力。
無論應用領域為何,只要設計人員使用 MIPI D-PHY 實體層,就可運用 ReDriver 此一高性價比、低功耗的解決方案,既能確保訊號完整性,又能處理較長的 PCB 線路和其他資料路徑。
[1] https://www.diodes.com/products/connectivity-and-timing/redrivers-repeaters/
[2] https://www.mipi.org/specifications/d-phy
所有其他商標均為個別持有人的財產。
© 2023 Diodes Incorporated.版權所有。