Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

匯流排切換器

無論是新一代的伺服器、RAID、Super VGA、記憶體組切換或網路/電信背板,PI3CH 數位匯流排切換器產品都是理想的選擇,滿足其運作需求。

低電壓 (2.5 V/3.3 V)、高頻寬 (500 MHz) 的匯流排切換器提供增強的效能,可配合 PCI-X 和 DDR-I/DDR-2 記憶體標準順暢運作,同時簡化從平行轉序列差分傳訊標準的 I/O 轉換。PI3CH 切換器具備 5 V I/O 容差與超擺幅功能,非常適合用來橋接舊型 5 V I/O 架構平台與新一代 2.5 V/3 V 系統。