Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

LAN 訊號切換器

Diodes 公司提供廣泛的高速差分訊號切換器產品組合,具備超過 11GHz 的 3dB 頻寬,專為實現高達 12 Gb/s 的多種周邊裝置連接應用而設計,例如 USB3.0、USB3.1、SAS2.0、SAS3.0、SATA3.0、PCIe2.0、PCIe3.0、DP1.2、HDMI1.4、XAUI/R-XAUI、Thunderbolt、GE 和 10GE。此外,我們也提供高速 DDR3 和 DDR4 訊號切換器,單端頻寬超過 6GHz,適合非揮發性 DIMM (NVDIMM) 產品應用。

LAN 訊號切換器系列是專為實體層交換的高速乙太網路 (Fast Ethernet) 和超高速乙太網路 (Gigabit Ethernet) 產品應用而設計,提供 4 通道 2 對 1 多工器 (Mux) 功能,支援 LED 狀態切換。此系列產品提供超低的 1mA 有功電流、0.3mA 的待機電流。此系列提供 11KV HBM ESD 處理功能。-75dB 超低串音;-35dB 的低關斷隔離。LAN 切換器適合各種廣泛的產品應用,包括筆記型電腦擴充塢、用來切換備援乙太網路連線,或用來切換伺服器與電信網路的前面板和背板。