Diodes 公司提供廣泛的 USB 切換器產品組合,專門設計用來實現各種產品應用,提供單埠連接功能。這些切換器的設計符合 USB 3.1 (增強型超高速)、USB 3.0 (超高速)、USB2.0 Full Speed (FS) 與 Hi-Speed (HS) 標準,具備超過 11.5GHz 的頻寬。Diodes 的切換器提供目前市場上極佳的插入損耗 (-0.5dB) 與反射損耗 (-27dB),可在廣泛的產品應用 (包括行動和高階系統電子產品) 中透過小型封裝 (QFN) 的形式以超低功率 (7uW) 運作,同時提供高至 5V 短路以保護連接埠不會遭受電性損壞。開發人員可以針對 1.2 和 3.3 V,選擇單一、雙重以及 USB 2.0 或 3.0 多合一配置。
相關文章