Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

快速充電協定解碼器、控制器與切換器

本公司的快速充電協定解碼器、控制器與切換器適用於 QC2.0、QC3.0、QC4/4+、QC5 以及 USB PD3.0 可程式化電源 (PPS)、PD3.1 標準功率範圍 (SPR) 與擴展功率範圍 (EPR) 等快速充電產品應用。

協定解碼器僅處理協定解碼功能,而協定控制器另外提供進階輸出功能,如 PPS (3.3V~21V,每步進 20mV,每步進 50mA) 與 AVS (15V~28V,每步進 100mV)。 

協定切換器提供高度整合的共同封裝單晶片,可執行協定控制及具有 PD 輸出功能的 MOS 切換器。

透過 I2C 介面和儲存在一次性可程式化 (OTP) 記憶體中的嵌入式 MCU/韌體,我們的產品可支援具有智慧功率共享和熱管理功能的多口充電產品應用。這些產品也支援單晶片整合同步整流(Synchronous Rectification)控制器和 PD 控制器,適用於注重成本的快速充電產品應用。

Filter Results
Part Number
1 – 2 of 2 results
Part Number Data Sheet Protocols Supported Power Role

VCC Maximum Rating

VCC UVLO (V)

Packages Description
AP4370QC2.0 (Hardwired)Source253.6
TSOT26
QC2.0 decoder
AP4373AQC2.0/AFC (Hardwired)Source203
SOT25
QC2.0/AFC decoder (PSR based)

Part Comparison

Part Number