Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

計時延遲/SCR控制器

Diodes 提供具備AC電源的家電用品中應用的固定式和可調整式的計時延遲/SCR控制器。這個計時延遲/SCR控制器是針對家電用品、醫療用品、和工業控制系統等所設計,它可以在大量生產上減低成本。

計時延遲/SCR控制器在設計像是熨斗、電器熱水壺、電暖器、麵包機和咖啡機等,高電力效率的系統運用中佔有很重要的角色。這些產品中的計時器可以在設定的時間內自動關掉電源,預防無人使用的狀態下電力的消耗。計時器能透過穩健的電力安全裝置,提高安全性並且可關閉系統預防使用者的損傷或是設備的損害。

Diodes的計時延遲/SCR控制器是標準ASIC產品結合了特殊應用的功能,可以減少成本、複雜設計度和加速上市時間。產品包括從簡單計時器,到俱有以下進階多種可選擇功能產品系列:

  • 直接驅動繼電器和SCR,減少零件數量及花費,並增加耐用度
  • 支持50/60Hz AC電力輸入,使設計普遍化
  • 固定式或可調整式的通用計時器等多種選擇,可滿足您的特殊運用的需求
  • 快速測試模式 (QTM),可以在生產時縮短測試時間,削減生產花費並改善耐用度
  • 電力復位(Power On Reset)的功能,可簡化裝置操作並增加耐用度
  • 一鍵操作,可簡化裝置操作方式,並減少使用者的混淆和錯誤
  • 內置RC震盪線路(RC oscillator),增加系統整合性
  • 高效率包裝作業,減少系統狀況因素

Diodes 提供多樣化的特殊應用參考線路,能加快您在家電用品、醫療產品、或是工業控制系統的設計。這些解決方案被證明可以達到歐洲的能源相關產品(ErP)管理規範,在待命模式時,使用小於0.5 W電力量。這款設計有支持110 V 和 220 V AC 電力輸入。Diodes 多年來一直是在家電用品工業中屬於領導者,擁有有經驗的設計團隊能夠協助您設計、生產、檢定等問題。